ADJ324864-NBDPRP

ADJ324864-NBDPRP
Cuscinetti di precisione

Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, 2.000 in, Not Self-Aligning, Adjustable, Chiuso, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
  • La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
  • Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 81.153,00 mm (3.195,000 in)
C2 2.616,20 mm (103,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)
E 330,20 mm (13,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Numero di piste delle sfere 6
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 1,247 kg / 2,75 lbs
Diametro nominale 50,800 mm / 2 in
Diametro esterno 76,200 mm / 3 in
Lunghezza 101,600 mm / 4 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 489,304 N / 110 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?