AA22-20B65M45M0N

AA22-20B65M45M0N
AA22-20B65M45M0N

Actuator, LA24, 230 VCA, 4500 N, 450 mm, Senza retroazione, Cable length 600 mm, Flying Leads, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 12 mm/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Robust, strong and reliable
  • Corrosion free aluminium cover tube
  • Stainless steel extension tube
  • Withstands very harsh environments
  • Trunnion mounting possible
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves in the cover tube for magnetic sensors
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning on ball screw models, optional with acme screw

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]719.6 mm
[S]450 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length600 mm
Cavo e connettoreFlying Leads 
IP RatingIP45 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke450 mm
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneSenza retroazione 
Riduttore20:1 
Screw TypeSfera 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tensione230 VCA 
Weight8.5 kg

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico4500 N
Carico, statico massimo18000 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Velocità di corsa a pieno carico12 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico15 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?