AA22-10B65M15M0B-DEE

AA22-10B65M15M0B-DEE

Attuatore, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Carico dinamico: 4500 N, vite a ricircolo di sfere, 30 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 150 mm, Controllo: Freno anti-inerzia

Tempi di consegna:  8 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Robusto, forte e affidabile
    • Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Adatto anche agli ambienti più critici
    • Possibilità di montaggio su staffa
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
    • Motore per servizio pesante con interruttore termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 3.199,0 mm (125,945 in)
S 150,0 mm (5,906 in)