AA22-10B65M10M0N-DEE

AA22-10B65M10M0N-DEE

Attuatore, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Carico dinamico: 4500 N, vite a ricircolo di sfere, 30 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 100 mm, Controllo: Nessuna opzione

Tempi di consegna:  8 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Robusto, forte e affidabile
    • Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Adatto anche agli ambienti più critici
    • Possibilità di montaggio su staffa
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
    • Motore per servizio pesante con interruttore termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 2.699,0 mm (106,260 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Entrambi gli adattatori a 0 gradi (posizione standard)
antirotazione Yes
Freno Sì, con vite a ricircolo di sfere, madrevite autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,000 mm / 0,039 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP45
Override manuale No
Materiale Acciaio inox, alluminio anodizzato, zinco
Corsa nominale 100,00 mm / 3,94 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -25 °C / -13 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 230 Vac
Tolleranza tensione 212-240 VAC 60 Hz
Assorbimento massimo di corrente 1,4 amp
Peso 6,200 kg / 13,669 lbs
Controllo Nessuno
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
Carico, dinamico 4.500 N / 1.012 lbf
Carico, statico 4.500 N / 1.012 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Velocità min. 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?