A22N05A5-10M0BN-DEE

A22N05A5-10M0BN-DEE
A22N05A5-10M0BN-DEE

Actuator, 230 VCA, 1100 N, 10 in, Flying Leads, Entrambi gli adattatori a 0° (standard)

Lead Time:  120  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Unità di misuraValore
[A]21 in
[S]10 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cavo e connettoreFlying Leads 
IP RatingIP45 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke10 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Tensione230 VCA 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico1100 N
Velocità di corsa in assenza di carico54 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?