A22C10B5-12M0BN-DFE

A22C10B5-12M0BN-DFE

Attuatore, Electrak GX, 1 x 230 Vac, Carico dinamico: 4500 N, vite a ricircolo di sfere, 30 mm/s , Lunghezza di corsa massima:: 12 inch, Controllo: Nessuno

Tempi di consegna:  7 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1205.11 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusti e affidabili
    • Modelli con vite con ricircolo di sfere e filettatura trapezia
    • Carico statico fino a 18 kN/4000 lbf
    • Carico dinamico fino a 9 kN/2000 lbf
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Motore con interruttore termico
    • Senza manutenzione
    • Condensatore necessario per funzionamento dell'attuatore. 115 VCA = 35 µF, cod. art. 9200-448-002, 230 VCA = 10 µF, cod. art. 9200-448-003.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 5.055,0 mm (199,016 in)
S 3.048,0 mm (120,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Freno Sì, con vite a ricircolo di sfere, madrevite autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,016 mm / 0,040 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP45
Override manuale No
Materiale Lega di zinco verniciata, acciaio inox
Corsa nominale 304,80 mm / 12,00 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 230 Vac
Tolleranza tensione 212-240 VAC 50/60 Hz
Assorbimento massimo di corrente 1,3 amp
Peso 7,400 kg / 16,314 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 4.500 N / 1.012 lbf
Carico, statico 18.000 N / 4.047 lbf
Coppia frenante 11,30 N / 2,54 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 33,02 mm/s / 1,30 in/s
Velocità min. 20,32 mm/s / 0,80 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?