A203242-DP

A203242-DP
Cuscinetti di precisione

Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, 1.250 in, Not Self-Aligning, Chiuso, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$157.41 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
  • La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
  • Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 51.028,60 mm (2.009,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Numero di piste delle sfere 6
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe S
Spazzole, tenute
Peso 0,499 kg / 1,1 lbs
Diametro nominale 31,750 mm / 1,25 in
Diametro esterno 50,800 mm / 2 in
Lunghezza 66,675 mm / 2,625 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2.313,075 N / 520 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?