A12N10A5-24M0BN-DEE

A12N10A5-24M0BN-DEE
A12N10A5-24M0BN-DEE

Actuator, 115 VCA, 2200 N, 24 in, Flying Leads, Entrambi gli adattatori a 0° (standard)

Lead Time:  30 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Unità di misuraValore
[A]35 in
[S]24 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cavo e connettoreFlying Leads 
IP RatingIP45 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke24 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Tensione115 VCA 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico2200 N
Velocità di corsa in assenza di carico30 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?