A12C05A5-06M0BH-DEE

A12C05A5-06M0BH-DEE

Attuatore, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Carico dinamico: 1100 N, vite trapezia, 54 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 6 inch, Controllo: Bacchetta

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1117.59 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusti e affidabili
    • Modelli con vite con ricircolo di sfere e filettatura trapezia
    • Carico statico fino a 18 kN/4000 lbf
    • Carico dinamico fino a 9 kN/2000 lbf
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Motore con interruttore termico
    • Senza manutenzione
    • Condensatore necessario per funzionamento dell'attuatore. 115 VCA = 35 µF, cod. art. 9200-448-002, 230 VCA = 10 µF, cod. art. 9200-448-003.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 3.129,0 mm (123,189 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Freno Sì, con vite a ricircolo di sfere, madrevite autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,016 mm / 0,040 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP45
Override manuale Yes
Materiale Lega di zinco verniciata, acciaio inox
Corsa nominale 152,40 mm / 6,00 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 115 Vac
Tolleranza tensione 102-130 VAC 60 Hz
Assorbimento massimo di corrente 2,8 amp
Peso 6,200 kg / 13,669 lbs
Controllo Nessuno
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
Carico, dinamico 1.100 N / 247 lbf
Carico, statico 11.350 N / 2.552 lbf
Coppia frenante 11,30 N / 2,54 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 54,10 mm/s / 2,13 in/s
Velocità min. 32,00 mm/s / 1,26 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?