8908850001

8908850001
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, KAO-CLAMP WH40/WM40/WH50 COMPL

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$20.33 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 5.4 Nm
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 54,000 mm (2,13 in)
    B 16,000 mm (0,63 in)
    C 9,500 mm (0,37 in)
    D 40,000 mm (1,57 in)
    E 10,000 mm (0,39 in)
    F 5,700 mm (0,22 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Peso ISO4762-8.8
    Viti ISO4762-8.8
    Coppia di serraggio delle viti 5,40 nM

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico statico 5 Nm

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?