89019213

89019213
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$25.68 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 20 Nm
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 80,000 mm (3,15 in)
    B 25,000 mm (0,98 in)
    C 18,000 mm (0,71 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 15,000 mm (0,59 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 9,000 mm (0,35 in)
    H 10,000 mm (0,39 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Peso ISO4762-8.10
    Viti ISO4762-8.8
    Coppia di serraggio delle viti 20,00 nM

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico statico 20 Nm

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?