89019002

89019002
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$14.51 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 9 Nm
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 68,000 mm (2,68 in)
    B 17,500 mm (0,69 in)
    C 17,000 mm (0,67 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 11,000 mm (0,43 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 6,600 mm (0,26 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Peso ISO4762-8.9
    Viti ISO4762-8.8
    Coppia di serraggio delle viti 9,00 nM

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico statico 9 Nm

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?