8130-448-013 - Produto obsoleto

Prodotto 8130-448-013 ora è un articolo obsoleto.

8130-448-013
8130-448-013

Ball Nut Only, Precision Style, R-3066, No V-thread, 3.000 in X 0.660 in, Non precaricato, RH, Steel, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.66 in
Diametro delle viti, nominale3 in
Gioco, max.7 in
Gioco, max.4.75 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
Model CodeR-3066 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight11.8 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Coppia fino a un aumento di 1 libbra1.87 oz-in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?