8130-448-007 - Prodotto sostituito

Prodotto 8130-448-007 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN10202.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8130-448-007
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 3.000 in X 0.660 in, Tergipista incluso, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 44316 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?