8130-448-004 - Produto obsoleto

Prodotto 8130-448-004 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8130-448-004
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 3.000 in X 0.660 in, Tergipista incluso, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Dente d'arresto, 44316 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 3,000 in
Avanzamento 0,660 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Doppia chiocciola
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9140
Numero di avvii 1
Peso totale 26,00 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 197.127 N (44.316 lbf)
Carico, statico 1.441.001 N (323.950 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?