8125-448-021 - Prodotto sostituito

Prodotto 8125-448-021 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN3243.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8125-448-021
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.500 in X 0.250 in, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 6315 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,500 in
Avanzamento 0,250 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9561
Numero di avvii 1
Peso totale 4,70 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 28.091 N (6.315 lbf)
Carico, statico 364.478 N (81.938 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?