8125-448-004 - Prodotto sostituito

Prodotto 8125-448-004 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SEL11239.

Prodotto obsoleto. Nessuna possibilità di scambio. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8125-448-004
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.500 in X 1.000 in, Tergipista incluso, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Dente d'arresto, 22981 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,500 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Doppia chiocciola
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9138
Numero di avvii 2
Peso totale 13,00 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 102.225 N (22.981 lbf)
Carico, statico 827.369 N (186.000 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?