8122-448-007 - Produto obsoleto

Prodotto 8122-448-007 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8122-448-007
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.250 in X 0.500 in, Tergipista incluso, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 21306 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,250 in
Avanzamento 0,500 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9572
Numero di avvii 1
Peso totale 8,30 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 94.774 N (21.306 lbf)
Carico, statico 716.831 N (161.150 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?