8120-448-021 - Produto obsoleto

Prodotto 8120-448-021 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8120-448-021
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.000 in X 1.000 in, Tergipista incluso, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 21200 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,000 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9134
Numero di avvii 2
Peso totale 8,00 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 94.302 N (21.200 lbf)
Carico, statico 678.821 N (152.605 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?