8120-448-006 - Prodotto sostituito

Prodotto 8120-448-006 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SEL11233.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8120-448-006
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.000 in X 0.500 in, Tergipista incluso, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Dente d'arresto, 17235 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,000 in
Avanzamento 0,500 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Doppia chiocciola
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9135
Numero di avvii 1
Peso totale 19,30 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 76.665 N (17.235 lbf)
Carico, statico 687.851 N (154.635 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?