8115-448-087 - Produto obsoleto

Prodotto 8115-448-087 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8115-448-087
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 1.875 in, Quadrata, 2.250-20 UN-NA, Con funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Dente d'arresto, 7242 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 1,875 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9557
Numero di avvii 4
Peso totale 9,93 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 32.214 N (7.242 lbf)
Carico, statico 132.980 N (29.895 lbf)
Coppia 5,3100 oz-in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?