8115-448-085 - Prodotto sostituito

Prodotto 8115-448-085 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN9587.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8115-448-085
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 0.250 in, Rotonda, 1.967-18 UNS-2A, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 4050 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 0,250 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9133
Numero di avvii 1
Peso totale 1,50 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 18.015 N (4.050 lbf)
Carico, statico 211.068 N (47.450 lbf)
Coppia 0,7100 oz-in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?