8115-448-080 - Prodotto sostituito

Prodotto 8115-448-080 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN1995.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8115-448-080
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 1.000 in, Quadrata, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 8250 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9570
Numero di avvii 2
Peso totale 3,88 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 36.698 N (8.250 lbf)
Carico, statico 154.184 N (34.662 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?