8115-448-076 - Prodotto sostituito

Prodotto 8115-448-076 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN8280.

8115-448-076
8115-448-076

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RF1501, 1.500 in X 1.000 in, Non precaricato, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero1 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSteel 
Model CodeRF1501 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?