8115-448-060 - Produto obsoleto

Prodotto 8115-448-060 ora è un articolo obsoleto.

8115-448-060
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 2.000 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Deflettore, 6840 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 2,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Doppia chiocciola
Codice articolo vite 190-9409
Numero di avvii 4

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 30.426 N (6.840 lbf)
Carico, statico 125.618 N (28.240 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?