8115-448-057

8115-448-057
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 2.000 in, Tergipista incluso, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Deflettore, 7600 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$953.18 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 2,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9409
Numero di avvii 4
Peso totale 5,00 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 33.806 N (7.600 lbf)
Carico, statico 128.998 N (29.000 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?