8115-448-055 - Produto obsoleto

Prodotto 8115-448-055 ora è un articolo obsoleto.

8115-448-055
8115-448-055

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1547, 1.500 in X 0.473 in, Non precaricato, RH, Steel, 10050 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]4.32 in
[B]0.875 in
[C]2.621 in
[D]2.909 in
[E]1.916 in
[F]1.61 in
[TH]2.548-18 NS-3 
corsa per giri dell’albero0.473 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.344 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?