8115-448-049 - Prodotto sostituito

Prodotto 8115-448-049 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN8280.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8115-448-049
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 1.000 in, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Deflettore, 8250 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9130
Numero di avvii 2
Peso totale 3,90 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 36.698 N (8.250 lbf)
Carico, statico 154.184 N (34.662 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?