8111-448-014 - Produto obsoleto

Prodotto 8111-448-014 ora è un articolo obsoleto.

8111-448-014
8111-448-014

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RD1105F, 1.150 in X 0.200 in, Precarico a chiocciola doppia, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale1.15 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Blocco del caricoNo 
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
Model CodeRD1105F 
Number of Circuits
PrecaricoPrecarico a chiocciola doppia 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?