8110-448-082 - Prodotto sostituito

Prodotto 8110-448-082 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN1050.

8110-448-082
8110-448-082

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1002, 1.000 in X 0.500 in, Non precaricato, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.13 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.882 in
[E]1.191 in
[F]1.12 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.156 in
Diametro delle viti, nominale1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeR-1002 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere196 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight1.3 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?