8110-448-081 - Prodotto sostituito

Prodotto 8110-448-081 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN10461.

8110-448-081
8110-448-081

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1001, 1.000 in X 1.000 in, Non precaricato, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.1 in
[B]0.605 in
[C]1.692 in
[D]2.172 in
[E]1.2 in
[F]1.17 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
corsa per giri dell’albero1 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.156 in
Diametro delle viti, nominale1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeR-1001 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere102 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight1.3 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?