8110-448-054

8110-448-054
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.000 in X 0.250 in, Quadrata, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 3350 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$206.74 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,000 in
Avanzamento 0,250 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9127
Numero di avvii 1

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 14.902 N (3.350 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?