8110-448-052

8110-448-052
8110-448-052

Ball Nut Only, Precision Style, RQ1004, 1.000 in X 0.250 in, Non precaricato, RH, Steel

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

Unità di misuraValore
[TH]1 9/16-18 
corsa per giri dell’albero0.25 in
Diametro delle viti, nominale1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Blocco del caricoNo 
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeRQ1004 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight1 lb
WiperNon disponibile 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?