8110-448-045 - Produto obsoleto

Prodotto 8110-448-045 ora è un articolo obsoleto.

8110-448-045
8110-448-045

BALL NUT ASSY RM2510, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.13 in
[F]1.083 in
[TH]M40 x 1.5 
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere0.138 in
Diametro delle viti, nominale25 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Blocco del caricoNo 
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeRM2510 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere193 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight0.64 kg
WiperVenduta separatamente 

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?