8110-448-037 - Prodotto sostituito

Prodotto 8110-448-037 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo FLG7571SS.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8110-448-037
Flangia per chiocciola a ricircolo di sfere

Flangia chiocciola, 1 9/16-18 UNEF, Acciaio inox, 1.000 in


  • Le flange costituiscono un modo semplice e a basso costo per fissare il carico perpendicolare e concentrico alla vite con ricircolo di sfere.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,000 in
Flange Material Acciaio inox
Filetto 1 9/16-18 UNEF

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?