8110-448-034 - Produto obsoleto

Prodotto 8110-448-034 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8110-448-034
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.000 in X 1.000 in, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 430 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,000 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Acciaio inox
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9150
Numero di avvii 4
Peso totale 1,25 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 1.913 N (430 lbf)
Carico, statico 8.896 N (2.000 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?