8110-448-032 - Prodotto sostituito

Prodotto 8110-448-032 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN10466.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8110-448-032
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.000 in X 0.250 in, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 1612 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,000 in
Avanzamento 0,250 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9127
Numero di avvii 1
Peso totale 0,81 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 7.171 N (1.612 lbf)
Carico, statico 61.888 N (13.913 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?