8109-448-003 - Produto obsoleto

Prodotto 8109-448-003 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8109-448-003
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.875 in X 0.200 in, Flangiato, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Dente d'arresto, 971 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,875 in
Avanzamento 0,200 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Doppia chiocciola
Flangia Integral
Codice articolo vite 190-9551
Numero di avvii 1
Peso totale 1,81 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 4.319 N (971 lbf)
Carico, statico 42.178 N (9.482 lbf)
Coppia 0,5700 oz-in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?