8107-448-020 - Produto obsoleto

Prodotto 8107-448-020 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8107-448-020
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.750 in X 0.500 in, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 600 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,750 in
Avanzamento 0,500 in
Nut Material Acciaio inox
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9048
Numero di avvii 2
Peso totale 0,80 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 2.669 N (600 lbf)
Carico, statico 15.391 N (3.460 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?