8107-448-014

8107-448-014
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.750 in X 0.500 in, Rotonda, 1.250-16 UN, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 3450 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$372.41 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,750 in
Avanzamento 0,500 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9123
Numero di avvii 2
Peso totale 0,80 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 15.346 N (3.450 lbf)
Carico, statico 107.647 N (24.200 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?