8107-448-004 - Produto obsoleto

Prodotto 8107-448-004 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

8107-448-004
Flangia per chiocciola a ricircolo di sfere

Flangia chiocciola, 1.25-16 UN, Acciaio inox, 0.750 in


  • Le flange costituiscono un modo semplice e a basso costo per fissare il carico perpendicolare e concentrico alla vite con ricircolo di sfere.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,750 in
Flange Material Acciaio inox
Filetto 1.25-16 UN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?