8106-448-045 - Produto obsoleto

Prodotto 8106-448-045 ora è un articolo obsoleto.

Cromatura del prodotto standard disponibile come opzione alternativa.

8106-448-045
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.631 in X 0.200 in, Quadrata, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 140 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,631 in
Avanzamento 0,200 in
Nut Material Acciaio inox
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9574
Numero di avvii 1
Peso totale 0,27 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 623 N (140 lbf)
Carico, statico 5.111 N (1.149 lbf)
Coppia 0,5700 oz-in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?