8106-448-041 - Prodotto sostituito

Prodotto 8106-448-041 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN10392.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8106-448-041
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.631 in X 1.000 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 578 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,631 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9549
Numero di avvii 4
Peso totale 0,28 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 2.571 N (578 lbf)
Carico, statico 10.787 N (2.425 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?