8106-448-036

8106-448-036
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.631 in X 0.200 in, Quadrata, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 1600 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$306.16 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,631 in
Avanzamento 0,200 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9121
Numero di avvii 1
Peso totale 0,54 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 7.117 N (1.600 lbf)
Carico, statico 56.795 N (12.768 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?