8106-448-030 - Prodotto sostituito

Prodotto 8106-448-030 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN10583.

8106-448-030
8106-448-030

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RC0605, 0.631 in X 0.200 in, Non precaricato, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.631 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSteel 
Model CodeRC0605 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight5.5 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?