8106-448-010

8106-448-010
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.631 in X 0.200 in, Quadrata, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 800 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$69.97 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 436.880,00 mm (17.200,000 in)
B 128.270,00 mm (5.050,000 in)
C 255.270,00 mm (10.050,000 in)
D 330.200,00 mm (13.000,000 in)
E 202.438,00 mm (7.970,000 in)
F 203.200,00 mm (8.000,000 in)
TH 15/16-16 UN-2A

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,631 in
Avanzamento 0,200 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9121
Numero di avvii 1
Peso totale 0,27 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 3.559 N (800 lbf)
Carico, statico 27.357 N (6.150 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?