8105-448-156 - Produto obsoleto

Prodotto 8105-448-156 ora è un articolo obsoleto.

8105-448-156
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 12 mm X 2 mm, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Camicia multipla, 6.8 kN


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 12 mm
Avanzamento 2,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola RSI
Codice articolo vite 190-9690
Numero di avvii 1
Peso totale 0,100 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 7 kN (1.529 lbf)
Carico, statico 13 kN (2.945 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?