8105-448-131 - Produto obsoleto

Prodotto 8105-448-131 ora è un articolo obsoleto.

8105-448-131
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 12 mm X 2 mm, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Interno, 6.8 kN


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?