8103-448-030 - Produto obsoleto

Prodotto 8103-448-030 ora è un articolo obsoleto.

8103-448-030
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 10 mm X 10 mm, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 2.9 kN


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 10 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola TSI
Codice articolo vite 190-9689
Numero di avvii 2
Peso totale 0,100 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 3 kN (652 lbf)
Carico, statico 5 kN (1.169 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?