8103-448-014 - Produto obsoleto

Prodotto 8103-448-014 ora è un articolo obsoleto.

8103-448-014
Flangia per chiocciola a ricircolo di sfere

Flangia chiocciola, 0.664-32 UNS, Acciaio al carbonio, 0.375 in


  • Le flange costituiscono un modo semplice e a basso costo per fissare il carico perpendicolare e concentrico alla vite con ricircolo di sfere.

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,375 in
Flange Material Acciaio al carbonio
Filetto 0.664-32 UNS

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?